Discontinued

Extech MO100

Termoigrometro

Extech MO100 è un misuratore di umidità tascabile per la misurazione del contenuto di umidità in legno, intonaco e materiali da costruzione. È dotato di un esclusivo display LCD doppio che mostra simultaneamente sia l’umidità del muro (da 0 a 100) che la temperatura dell’aria (da 0 °C a 50 °C/da 32 °F a 122 °F). I perni del sensore multiposizione si ritraggono per garantire una conservazione sicura. Facile da utilizzare con un interruttore laterale selezionabile (Off, Test, Calibra), Extech MO100 offre anche la conservazione dei dati per bloccare le letture sullo schermo e la regolazione della calibrazione per una maggiore ripetibilità. Viene fornito completo di pin di ricambio, due batterie AAA e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità relativa (puntali) 0 – 100
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,2°
Temperatura (contatto) Da 0 a 50°C (da 32 °F a 122 °F)
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 192 × 30 × 45 mm (7,6 × 0,8 × 1,8" )
Garanzia Due anni
Peso 108 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Export Restrictions