Extech MO210

Misuratore di umidità tascabile con lettura LCD digitale 2 in 1 e grafico a barre analogico

Il misuratore di umidità tascabile Extech MO210 consente di valutare rapidamente se il legno e altri materiali porosi hanno subito eventuali infiltrazioni di acqua. È sufficiente spingere i perni appuntiti degli elettrodi nella superficie di cartongesso, parete, cemento, malta, gesso o altri materiali da costruzione e il dispositivo rileverà i livelli di umidità compresi tra lo 0,2% e il 2,4%. Far scorrere l'interruttore di selezione del materiale sul legno e il misuratore portatile determinerà la presenza di umidità nel legno dal 6% al 44%. Comprende cappuccio protettivo, puntali di ricambio e tre batterie a bottone CR-2032.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) Legno: ±1%; Altri materiali da costruzione: ±0,1 %
Contenuto di umidità WME (puntali) Legno: da 6 a 44%; altri materiali da costruzione: da 0,2 a 2,0%
Principio di misurazione Resistenza elettrica
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie a bottone CR-2032 (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0")
Garanzia 2 anni
Peso 100 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO210

Certification

Extech MO210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO210 User Manual

Datasheet

Extech MO210 Datasheet

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello