Discontinued

Extech MO220

Igrometro per legno

L’Extech MO220 è specificamente progettato per monitorare il livello di umidità nel legno. La memoria contiene 8 gruppi di legname e calibrazioni per circa 170 tipi di legno Le misurazioni possono essere eseguite con gli elettrodi a puntale incorporati o con la robusta sonda remota (inclusa). Lo strumento è contenuto in una robusta struttura a doppio stampo ed è in formato tascabile per consentirne l’utilizzo con una sola mano. Le funzioni dell’MO220 includono il controllo della calibrazione, lo spegnimento automatico impostabile dall’utente (da 1 a 9 minuti) con disabilitazione e l’indicazione di batteria scarica. Viene fornito completo di cappuccio protettivo, sonda di temperatura, sonda di umidità remota per uso gravoso, ricambio delle punte di misurazione, due batterie AAA e custodia morbida.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (puntali) Dal 6 al 44%
Principio di misurazione Resistenza elettrica
Tipo sensore Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0")
Display LCD segmento
Garanzia Due anni
Peso 100 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO220

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

User Manual

Extech MO220 User Manual

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

Export Restrictions