Extech MO230

Misuratore di umidità tascabile

Misuratore di umidità tascabile Extech MO230 con grande LCD doppio grafico che visualizza l’umidità nel legno e altri materiali da costruzione, più la temperatura dell’aria e l’umidità relativa.Il grafico a barre analogico visualizza l’umidità, i valori minimi/massimi di umidità e l’indicazione programmabile di bagnato/asciutto.Per uso su legno, carta, cartongesso, stucco, cartone, intonaco, calcestruzzo e malta.La memoria contiene 3 gruppi di legname e 4 gruppi di materiale da costruzione e calibrazioni per circa 150 tipi di legno e 19 materiali da costruzione.La modalità indice presenta valori alto/basso programmabili per individuare rapidamente l’umidità con misure comparative.Comprende perni degli elettrodi filettati sostituibili, custodia antiurto, spegnimento automatico che consente di risparmiare energia della batteria, controllo della batteria integrato e test di verifica della misurazione.Comprende cappuccio protettivo, puntali di ricambio e tre batterie a bottone CR-2032.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (puntali) Legno: da 0 a 75%; altri materiali da costruzione: da 0,1 a 24%
Principio di misurazione Resistenza elettrica
Temperatura (contatto) Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Umidità relativa Dallo 0% al 100%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie a bottone CR-2032 (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 159 x 63,5 x 30,5 mm
Garanzia Due anni
Peso 100 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO230

Certification

Extech MO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO230 Datasheet

User Manual

Extech MO230 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello