Discontinued

Extech MO25

Penna per umidità

Extech MO25 è un misuratore di umidità leggero e compatto a penna per legno e materiali da costruzione. Dopo aver selezionato uno dei dieci livelli di umidità, l’utente riceve un segnale acustico e l’indicatore LED indica che l’oggetto testato supera la soglia data. Questa penna per l’umidità è dotata di una funzione di mantenimento dei dati e di controllo del livello della batteria e si spegne automaticamente quando non viene utilizzata. Da utilizzare su cartongesso, stucco, cartone, intonaco, calcestruzzo e malta. Completa di due puntali (installati), cappuccio protettivo, clip per tasca integrata e una batteria AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (puntali) Dal 5 al 40%
Principio di misurazione Resistenza elettrica
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria AAA (1,5 V CC)
Certificazioni CE
Dimensioni 136 × 25 × 21 mm (5,4 × 1,0 × 0,8")
Display LED rosso e verde a doppia scala
Garanzia Due anni
Peso 33 g senza batteria

Risorse e supporto

Certification

Extech MO25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO25 Datasheet

User Manual

Extech MO25 User Manual

Export Restrictions