Extech MO260

Combinazione misuratore di umidità con/senza puntale

Extech MO260 è un misuratore di umidità combinato con e senza puntali in grado di misurare l'umidità relativa nel legno e in altri materiali da costruzione utilizzando la tecnologia senza puntali e la percentuale di umidità nel cartongesso e in altri materiali mediante il metodo diretto con puntale. Le misurazioni vengono visualizzate su un LCD digitale con retroilluminazione e un grafico a barre a LED a tre colori. Profondità di misurazione non invasiva senza puntale fino a 22 mm (0,75 pollici) sotto la superficie. Completo con batteria da 9 V, elettrodi di ricambio, cappuccio protettivo e contenitore a sacchetto.

Esegui la lettura dell'umidità relativa senza puntale per misurazioni non invasive o determina la %WME (equivalente di umidità del legno) utilizzando sensori con puntale
Lettura LCD digitale con retroilluminazione e grafico a barre LED a tre colori; include l’indicazione di batteria scarica
Un must per analizzare gli effetti post-perdita di acqua su pavimenti, dietro le pareti e nei soffitti

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità relativa (senza puntali) Da 0 a 99,9
Contenuto di umidità WME (puntali) Da 6,0 a 94,8%
Risoluzione max contenuto di umidità relativa (senza puntali) 0,1
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0,10%
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 203 × 58,4 × 43,2 mm
Garanzia Due anni
Peso 204 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO260

User Manual

Extech MO260 User Manual

Certification

Extech MO260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO260 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello