Extech MO280

Misuratore di umidità senza puntale

154,00 € ex. VAT

Extech MO280 offre misurazioni non invasive per il monitoraggio dell'umidità nel legno e in altri materiali da costruzione, senza danneggiarne la superficie. Con una profondità di misurazione fino a 22 mm sotto la superficie, MO280 utilizza la tecnologia elettromagnetica per indicare rapidamente il contenuto di umidità nei materiali da costruzione. Selezione di 10 tipi di legno e intervalli di misurazione. Il display LCD mostra la percentuale di umidità nel legno o nell’altro materiale sottoposto a test. MO280 è inoltre dotato di test e calibrazione interni automatici e indicazione di batteria scarica. Completo di batteria da 9 V e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (senza puntali) Da 0 a 99% (limitato dal tipo di legno)
Risoluzione max contenuto di umidità WME (senza puntali) 0,10%
Tipo sensore Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria × 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 136 × 70 × 28 mm
Garanzia 2 anni
Peso 156 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO280

User Manual

Extech MO280 User Manual

User Manual

Extech MO280 User Manual GB

Datasheet

Extech MO280 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello