Discontinued

Extech MO295

Pinless Moisture Psychrometer + IR Thermometer

The Extech MO295 is an 8 in 1 meter that combines a pin/pinless Moisture Psychrometer with a built-in Infrared (IR) Thermometer. This pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage, and the remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach areas. The built in humidity and temperature probe measures relative humidity, air temperature plus grains per pound (GPP), dew point (DP), and vapor pressure. MO295 can store and recall 20 readings in memory. It also features a fast analog bargraph for viewing moisture trends, programmable high/low moisture and humidity alarms, automatic calculation of differential temperature to determine condensation point, min/max function, data hold, and an auto power off function. Comes with a pin moisture probe (MO290-P), one 9 V battery, carrying case, and user manual. Optional specialty moisture probes are available.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) ±5%
Accuratezza di base temperatura (aria) ±3.6°F (2.0°C)
Accuratezza di base temperatura (IR) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Contenuto di umidità relativa (senza puntali) 6 to 99.9
Contenuto di umidità WME (puntali) 0 to 99.9%
Emissività 0.95 fixed
Memoria Manually store/recall 20 data readings
Pressione vapore 0 to 20.0kPA
Profondità di misurazione up to 0.75" (19mm)
Punto di rugiada -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Rapporto distanza/soggetto 8:1
Risoluzione max contenuto di umidità relativa (senza puntali) 0.1
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0.1
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/°C
Risoluzione max temperatura (IR) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Temperatura (aria) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Umidità relativa 0 to 100%
Vapore acqueo 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garanzia 2 years
Peso 7.4oz (210g)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MO295 Datasheet

User Manual

Extech MO295 User Manual

Certification

Extech MO295 Declaration of Conformity

Export Restrictions