Discontinued

Extech MO297

Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™

The Extech MO297 is an 8 in 1 Pinless Moisture Psychrometer with a built in infrared (IR) thermometer and Bluetooth MeterLink™ transmitter. It can wirelessly transmits moisture and humidity data to select FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images. The pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage. A remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach or hazardous areas. Complete with the pin probe cable, 9 V battery, and a case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) ±5%
Accuratezza di base temperatura (aria) ±3.6°F (2.0°C)
Accuratezza di base temperatura (IR) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Bluetooth METERLiNK™ Yes
Connettività wireless Bluetooth
Contenuto di umidità relativa (senza puntali) 0 to 99.9
Contenuto di umidità WME (puntali) 0 to 99.9%
Emissività 0.95 fixed
Memoria Manually store/recall 20 data readings
Pressione vapore 0 to 20.0kPA
Profondità di misurazione up to 0.75" (19mm)
Punto di rugiada -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Rapporto distanza/soggetto 8:1
Risoluzione max contenuto di umidità relativa (senza puntali) 0.1
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0.1
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/°C
Risoluzione max temperatura (IR) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Temperatura (aria) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Umidità relativa 0 to 100%
Vapore acqueo 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garanzia 2 years
Peso 7.4oz (210g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MO297 User Manual

Datasheet

Extech MO297 Datasheet

Certification

Extech MO297 Declaration of Conformity

Export Restrictions