Extech MO50

Misuratore di umidità compatto a puntale

Extech MO50 è un misuratore di umidità compatto a puntale in grado di visualizzare i livelli di umidità nel legno e nei materiali da costruzione, tra cui pannelli a parete, cartongesso, cemento e malta. Emette un segnale acustico più rapido all'aumentare dei livelli di umidità: questo misuratore compatto è facile da usare e da capire. MO50 include puntali (installati sullo strumento), cappuccio di protezione e batteria da 9 V.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (puntali) Legno: dal 5 al 50%; Altri materiali da costruzione: dall’1,5 al 33%
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0,10%
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 170 × 65 × 30 mm
Garanzia 2 anni
Peso 120 g, batteria inclusa

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO50

Certification

Extech MO50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO50 Datasheet

User Manual

Extech MO50 User Manual

User Manual

Extech MO50 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello