Discontinued

Extech MO53

Igrometro senza puntale

Usa l’igrometro senza puntale Extech MO53 per misurazioni non invasive su legno e altri materiali da costruzione senza arrecare danni superficiali. La profondità di misurazione è di circa 20 mm (< 0,75 pollici). Facile da usare grazie a icone che indicano i livelli di umidità oltre alla funzione di avviso acustico. L’MO53 è ideale per progetti e applicazioni di restauro di edifici in cui il rilevamento dell’umidità su pavimenti, piastrelle e sotto la moquette è fondamentale. Uno strumento indispensabile per analizzare le conseguenze delle perdite di acqua su pavimenti, dietro alle pareti e nei soffitti.

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (senza puntali) Legno: dallo 0 al 99,9%; altri materiali da costruzione: da 0 a 56,5%
Profondità di misurazione <20 mm (0,75")
Risoluzione max contenuto di umidità WME (senza puntali) 0,10%
Tipo sensore Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria × 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 170 × 65 × 30 mm
Garanzia Due anni
Peso 120 g, batteria non inclusa Intervallo

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Export Restrictions