Extech MO55

Combinazione misuratore di umidità con/senza puntale

99,99 € ex. VAT

Con Extech MO55 è possibile eseguire misurazioni rapide dell’umidità, con o senza puntale (metodo non invasivo), in una vasta gamma di materiali da costruzione. Questo misuratore di umidità facile da usare è dotato di un display con icone che indicano i livelli di umidità e di un allarme acustico. È ideale per progetti e applicazioni di ristrutturazione edilizia in cui il rilevamento dell’umidità su pavimenti, piastrelle e sotto i tappeti è fondamentale ed è uno strumento essenziale per analizzare gli effetti postumi di perdite d’acqua dietro le pareti e nei soffitti.

Misurazioni rapide su legno, lamiera, stucco e altro ancora
Verifica la presenza di umidità utilizzando i puntali integrati o il sensore, a una profondità di 25 mm
La frequenza del tono di allarme aumenta in modo direttamente proporzionale al livello di umidità; le icone del display indicano il contenuto di umidità: basso, medio o alto
Compatto ed efficiente, con controllo del livello della batteria incorporato e test di verifica di misurazione

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) ±(3% della lettura + 5 cifre)
Contenuto di umidità WME (puntali) Legno: dal 5 al 50%; Altri materiali da costruzione: dall’1,5 al 33%
Contenuto di umidità WME (senza puntali) Legno: dallo 0 al 99,9%; Altri materiali da costruzione: dallo 0 al 99,9%
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0,10%
Risoluzione max contenuto di umidità WME (senza puntali) 0,10%
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 170 × 65 × 30 mm
Garanzia 2 anni
Peso 120 g, batteria inclusa

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO55

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

Extech MO55 User Manual

User Manual

Extech MO55 User Manual GB

Certification

Extech MO55 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO55 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello