Discontinued

Extech MO55W

Misuratore di umidità con e senza puntale, con registrazione dati e connettività wireless

Misura rapidamente il contenuto di umidità nel legno e in altri materiali da costruzione con Extech MO55W, offrendo la possibilità di scegliere tra la misurazione del metodo Senza puntale (non invasivo) o Puntale diretto. Utilizzando la funzione wireless, il modulo di registrazione dati Bluetooth® e l’app gratuita ExView® W-Series, è possibile trasmettere le letture in tempo reale a dispositivi intelligenti, memorizzare oltre 15.000 letture da trasferire via wireless per generare un rapporto/analisi dati, aggiungere note e letture alle foto scattate con la fotocamera del dispositivo intelligente e utilizzare lo stesso dispositivo come secondo display per agevolare la visualizzazione o la condivisione. Il MO55W è semplice da usare e utilizza icone che indicano il contenuto di umidità e avvisa quando i livelli di umidità superano i limiti programmati.

Misurare rapidamente il contenuto di umidità nel legno e in altri materiali da costruzione
Visualizza il livello di umidità nel legno e nei materiali da costruzione con misurazione dell'umidità senza puntale non invasiva fino a una profondità massima di 25 mm (1")
Possibilità di catturare l'immagine dell'area misurata con la fotocamera dello smartphone o del tablet collegati per documentare data/ora e dati di misura
Comprende due puntali (installati sul misuratore), cappuccio di protezione, modulo di registrazione dati wireless (DAT12), batteria da 9 V e custodia morbida

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) ±(3% della lettura + 5 cifre)
Contenuto di umidità WME (puntali) Legno: dal 5 al 50%; Altri materiali da costruzione: dall’1,5 al 33%
Contenuto di umidità WME (senza puntali) Legno: dallo 0,1 al 99,9%; altri materiali da costruzione: dallo 0,1 al 99,9%
Memoria 15.360 punti dati (tramite modulo di registrazione dati Bluetooth DAT12)
Profondità di misurazione Con puntale: circa 8 mm; Senza puntale: 25 mm
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0,10%
Risoluzione max contenuto di umidità WME (senza puntali) 0,10%
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria × 9 V
Certificazioni CE, FC
Dimensioni 170 × 65 × 30 mm
Garanzia Due anni
Peso 120 g, batteria inclusa

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Export Restrictions