Extech MO57

Igrometro senza puntale

Misura l’umidità senza puntale, in modo non invasivo su legno e materiali da costruzione senza danneggiare la superficie con l’igrometro Extech MO57. Il sensore di umidità a sfera consente uno scorrimento fluido su superfici dure o delicate. Facile da usare grazie a icone che indicano i livelli di umidità oltre alla funzione di avviso acustico. L’MO57 può essere la scelta ideale per progetti e applicazioni di restauro di edifici in cui il rilevamento dell’umidità su pavimenti, piastrelle e sotto la moquette è fondamentale. Uno strumento indispensabile per analizzare le conseguenze delle perdite di acqua su pavimenti, dietro alle pareti e nei soffitti, anche su superfici non piatte.

Effettua letture accurate e non invasive dell'umidità fino a una profondità di 100 mm; misura l'umidità fino al 99,9% nel legno e in altri materiali da costruzione
Il display LCD digitale di facile lettura include icone per tipo di materiale, percentuale di umidità e avviso di batteria scarica
Scopri immediatamente quando i livelli di umidità aumentano grazie agli avvisi acustici e alle icone sullo schermo che mostrano livelli bassi, medi e alti

Specifiche

Specifiche generali
Contenuto di umidità WME (senza puntali) Legno: dallo 0,1 al 99,9%; altri materiali da costruzione: dallo 0,1 al 99,9%
Profondità di misurazione <100 mm
Risoluzione max contenuto di umidità WME (senza puntali) 0,10%
Tipo sensore Pinless spherical sensor
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 210 × 70 × 33 mm
Garanzia Due anni
Peso 155 g, batteria non inclusa

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech MO57

User Manual

Extech MO57 User Manual GB

Certification

Extech MO57 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO57 Users Manual

Datasheet

Extech MO57 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello