Discontinued

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(0.8% of reading + 4 digits)
Accuratezza di base corrente CC ±(0.2% of reading + 4 digits)
Accuratezza di base frequenza ±(0.01% of reading + 2 digits)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 1 °F/ °C
Accuratezza di base tensione CA ±(0.8% of reading + 3 digits)
Accuratezza di base tensione CC ±(0.08% of reading + 2 digits)
Capacità 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
Corrente AC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente DC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequenza 5Hz to 125kHz
Resistenza 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Risoluzione max capacità 0.01nF
Risoluzione max corrente CA 0.1µA
Risoluzione max corrente CC 0.1µA
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.01Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Risoluzione max tensione CA 0.01mV
Risoluzione max tensione CC 0.01mV
Temperatura (tipo N) ±(0.3% of reading + 3 digits)
Tensione AC 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensione DC 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Categoria di sicurezza CATIV - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garanzia 2 years
Peso 0.75lb (340g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Export Restrictions