Pacchetto Nexus®

Elara™ DX-Series + Rilevamento radar con logica Flir Nexus

Il pacchetto Nexus combina una telecamera di sicurezza multispettrale pan/tilt/zoom (PTZ) Elara™ DX-Series con un radar di terra Elara R-190 per una completa consapevolezza del contesto negli ambienti più difficili. La copertura completa di radar, immagini termiche e immagini a luce visibile offre agli operatori la possibilità di monitorare grandi aree in totale oscurità, luce abbagliante e condizioni meteorologiche avverse. Le eccezionali capacità di rilevamento e identificazione della Elara DX-Series aiutano gli integratori a fornire soluzioni per problemi di imaging difficili, mentre il radar Elara R-190 offre fino a 300 metri di distanza per il tracciamento dei veicoli e 125 metri di distanza per il tracciamento umano, con la possibilità di guidare le telecamere PTZ per la verifica visiva per massimizzare la copertura di sicurezza.

Consapevolezza completa in qualsiasi condizione di illuminazione o meteo, con doppia copertura termica/visibile e radar a terra con campo visivo di 90°.
Traccia e individua con precisione fino a 32 bersagli contemporaneamente, con una comunicazione dispositivo-dispositivo senza interruzioni, —tra cui l’attivazione degli allarmi —tramite Flir Nexus.
Integra le informazioni di tracciamento dei bersagli radar e i dati visibili e termici con Flir United VMS e altri sistemi di gestione video di terze parti per una precisione e un controllo completi.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A)
Marchio
CE RoHS
IP66
RAEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Profilo S
Ambientali
Classificazione IP IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Resistenza agli atti vandalici Telecamera: IK10 eccetto Windows
Temperatura di esercizio Radar: Da -40 °C a 70 °C (da -40 ° F a 158 ° F)
Telecamera: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F)
Umidità 0-95% relativa
Vibe IEC 60068-2-64
Generali
Assorbimento Radar: Telecamera da 7,5 W
: 24 V CA max: 61 W, PoE max: 43 W
I/O Morsettiera RJ45 Ethernet a 10 pin
Messa a fuoco DX-606z: Zoom continuo motorizzato; autofocus con campo di messa a fuoco minimo da 7 m (grandangolo) a 18 m
DX-608, DX-612, DX-624, DX-650: Atermica, Focus-Free
Peso Radar: 2,4 kg (5,29 libbre)
Telecamera: 9,1 kg (20,06 libbre
Potenza di trasmissione RF 6 dBm (0,005 W)
Protocolli AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Tensione di alimentazione Radar: Telecamera 12V CC, 24V CA e PoE+
: 24 V CA (±10%), iniettore PoE universale
Tipo di sensore visibile Full HD 4K, CMOS da 1/1,8
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Zoom Visibile: Zoom ottico–31, e-zoom continuo fino a 8x
Termico: E-zoom continuo fino a 4x
Misurazioni e analisi
Accuratezza angolare 0,6°
Area di copertura 12.000 m² (rilevamento umano)
Gamma frequenze 24,000–24,250 GHz Banda ISM
Informazioni soggetto Coordinate GPS, velocità, RCS, gamma, angolo azimutale/direzione, linea, rotta/traccia, ID bersaglio
Intervallo di rilevazione veicolare 300 m (984 piedi)
Obiettivi radar Massimo 32
Portata di rilevazione persone Radar: 125 m (410 ft)
Preset programmabili 256
Risoluzione intervallo 0,6 m (1,97 piedi)
Velocità min. rilevazione target 0,2 m/s (0,65 f/s)
PTZ
Velocità inclinazione Da -10° a 190° da
0,1° a 60°/s
Velocità pan Continua 360° da
0,1° a 90° /sec
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profilo S
Ethernet 10/100/1000 Mbps
I_O digitale Ingresso: 4 set / 5 V 10 kΩ uscita pull up
: 2 set/Uscita relè, max. 130 mA 24 V CC/CA
Protocolli supportati Radar: AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, telecamera CGI
FLIR Nexus: IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termica: da QVGA a VGA
Visibile: Da VGA a 4k
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Caratteristiche ottiche DX-650 8,7 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: FOV: 50° × 38° Lunghezza
focale: 8,7 mm
DX-624 18 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: FOV: Lunghezza focale 24° × 18°
: 18 mm
DX-612 36 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: FOV: Lunghezza focale 12° × 9°
: 36 mm
DX-608 55 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: FOV: Lunghezza
focale 8° × 6°: 55 mm
DX-606z 15-75 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: FOV: da 30° × 23° a 6° × 3° Lunghezza
focale: da 15 mm a 75 mm
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale Pacchetto conforme DX-650 CE da 8,7 mm e R-190: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 8,7 mm
DX-624 18 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 18 mm
DX-612 36 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 36 mm
DX-608 55 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 15 mm–75 mm
Ottimizzazione uniformità immagine Correzione automatica a campo piatto (FFC) – trigger termici e temporali
Pixel pitch 12 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità Fotocamera: Colore—0,25 Lux (@ (f1,6 AGC On, 30FPS)
B/W—0,10 Lux (@ (f1,6 AGC On, 30FPS)
Termocamera: <50 mK a 25 °C
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Formato array 640 × 480
Lunghezza focale Pacchetto conforme DX-650 CE da 8,7 mm e R-190: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 8,7 mm
DX-624 18 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 18 mm
DX-612 36 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 36 mm
DX-608 55 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm e R-190 Pacchetto conforme CE: Visibile: 6,5 mm–202 mm
Termica: 15 mm–75 mm
Sensibilità Fotocamera: Colore—0,25 Lux (@ (f1,6 AGC On, 30FPS)
B/W—0,10 Lux (@ (f1,6 AGC On, 30FPS)
Termocamera: <50 mK a 25 °C
Video e Registrazione
Compressione video Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Thermal: Un canale H.264 e M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC automatica (Flat Field Correction) oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello