Extech Oyster-15

Kit misuratore di pH/mV/temperatura Oyster serie ™

Esclusivo design Oyster utilizzabile in laboratorio o sul campo. Ampio display LCD integrato nel coperchio “sollevabile” con angolazione regolabile e visualizzazione simultanea delle misurazioni di pH o mV e temperatura. Memorizza/richiama 25 letture etichettate. Compensazione automatica o manuale della temperatura. Riconoscimento buffer a 5 punti. Include misuratore, tracolla, batteria da 9 V, sonda pH, tamponi per campioni (4 e 7 pH) e custodia per il trasporto. Sonda di temperatura RTD opzionale.

Esclusivo design Oyster™ utilizzabile in laboratorio o sul campo
Custodia antischizzo e touchpad tattile sul pannello anteriore per pendenza e calibrazione, design robusto per uso palmare o da banco, tracolla per l’utilizzo a "mani libere"
Include misuratore Oyster-10, mini elettrodo pH, tamponi di calibrazione (4 e 7 pH) e custodia per il trasporto

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ORP ±2 mV
Accuratezza di base pH ±0,02 pH
Accuratezza di base temperatura (contatto) +0,5 °C (+0,8 °F)
ORP Da -999 a +999 mV
pH Da 0,00 a 14,00 pH
Risoluzione max ORP 1 mV
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max temperatura (contatto) Da 0,0 a 99,9 °C
Temperatura (contatto) Da 32,0 a 212,0 °F
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V o adattatore CA opzionale
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2”)
Garanzia Due anni
Peso 340 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello