Extech PH100

Misuratore di pH ExStik®

104,00 € ex. VAT

ExStik® PH100 di Extech è un misuratore di pH a stick impermeabile, robusto, accurato e riutilizzabile con caratteristiche uniche di archiviazione dei dati che lo rendono eccezionalmente facile da usare. La superficie piatta dell’elettrodo consente di misurare il pH in liquidi, semisolidi e solidi limitando la rottura dell’elettrodo e l’ostruzione delle giunzioni. Il display LCD visualizza pH, temperatura e un grafico a barre analogico che mostra l’andamento di acidità o alcalinità e indica quando la lettura è stabile. Le altre funzioni disponibili includono compensazione automatica di temperatura, spegnimento automatico, indicatore di batteria bassa, mantenimento dati. Il PH100 è dotato di cappuccio protettivo per il sensore, provetta per campioni, quattro batterie a bottone CR2032 da 3 V e una tracolla da 1,2 m. Per una maggiore comodità, acquista la base zavorrata EX006 che contiene sia la provetta per i campioni che il misuratore ExStik®.

Misurazioni del pH rapide e facili in loco
Grazie all’indicatore Renew e all’avviso CAL, saprai immediatamente quando è il momento di sostituire l’elettrodo e quando ricalibrare il misuratore
Registra e richiama 15 letture contrassegnate in sequenza utilizzando la funzione Memory, per conoscerne l’evoluzione nel tempo
Il grafico a barre analogico origina al punto neutro (pH 7,00) per consentire di valutare l’andamento di acidità o alcalinità

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pH ±0,01 pH
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C/1,8 °F
Memoria 15 letture
pH 0,00 – 14,00 pH
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°
Temperatura (contatto) Da -5 °C a 90 °C (da 23 °F a 194 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie a bottone CR-2032 (3 V)
Certificazioni CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm
Garanzia 2 anni
Peso 110 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Certification

Extech PH100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH100 Datasheet

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello