Extech PH110

Misuratore di pH ricaricabile® ExStik

Ora puoi testare il pH sul posto in modo semplice e accurato con il misuratore di pH impermeabile ExStik® PH110. Il resistente misuratore ExStik® è dotato di un elettrodo ricaricabile a superficie piatta per la misurazione del pH in liquidi, semisolidi e solidi, – senza più rotture degli elettrodi o giunzioni ostruite. Poiché è possibile ricaricare ExStik® rapidamente, non dovrai preoccuparti della vita utile del suo elettrodo. Il misuratore ExStik® è uno strumento prezioso per misurare il pH in shampoo, bagnoschiuma, detergenti per il viso, lozioni, creme e altro ancora. Usalo per monitorare piscine e spa, o per misurare l’acidità e l’alcalinità nel suolo, nella pelle e nella moquette. È prezioso per il giardinaggio idroponico o l’agricoltura. Ottieni letture importanti su cemento, agricoltura, industria ittica, acque reflue, riciclaggio degli antigelo, preparazione degli alimenti, forniture per la pulizia e produzione di carta, polpa e vernice. Viene fornito completo di elettrodo pH ricaricabile, una bottiglia KCI da 1,5 ml, due giunzioni di riferimento, due strumenti di rimozione, un cappuccio protettivo, una coppetta per campioni, quattro batterie CR-2032 da 3 V e una tracolla da 1,2 m (48 pollici).

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pH ±0,01 pH
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1°C/1,8°F
Memoria 15 letture
pH Da 0,00 a 14,00 pH
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°
Temperatura (contatto) Da -5 a 90 °C (da 23° a 194 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie a bottone CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 110 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Datasheet

Extech PH110 Datasheet

Certification

Extech PH110 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello