Extech PH220-C

Misuratore di pH palmare a penna impermeabile con temperatura

Extech PH220-C è un misuratore di pH palmare con un elettrodo cablato in grado di misurare pH, differenza di potenziale (mV) e temperatura. Un microprocessore integrato consente il riconoscimento automatico del buffer, mentre la memoria interna memorizza fino a 25 letture. Questa unità completamente impermeabile è dotata di un ampio display LCD con letture di misurazione simultanee e indicatore di batteria scarica. Include elettrodo pH cablato, fondina protettiva, buffer pH e batteria da 9 V.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pH ±0,01 pH
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±0,5 °C/0,8 °F
pH Da 0,00 a 14,00 pH
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°
Temperatura (contatto) Da 0° a 99,9 °C (da 32 a 212 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 111 × 79 × 39 mm
Garanzia Due anni
Peso 260 g

Risorse e supporto

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello