Discontinued

Extech PQ3350

3-Phase Power & Harmonics Analyzer

The Extech PQ3350 is a 3-Phase Power and Harmonics Analyzer made for single and 3-phase/3-wire or 3-phase/4-wire systems. The large, backlighting LCD displays up to 35 parameters in one screen. With the PQ3350, data log up to 52,428 single phase readings or 17,476 3-phase readings, and simultaniously display total harmonic distortion (THD-F) and waveform with peak values (1024 samples/period). Includes 4 voltage leads with alligator clips and retractable plunger clips, 8 AA batteries, universal AC adaptor, software, USB interface cable, and case. Current Probes sold separately.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base armoniche ±2%
Accuratezza di base corrente CA ±(0.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base di fase ±1°
Accuratezza di base fattore di cresta ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base fattore di potenza ±(1.5%° of reading ± 8 digits)
Accuratezza di base frequenza 0.1Hz
Accuratezza di base picco corrente CA ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base picco tensione CA ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base potenza apparente VA=Vrms x Arms
Accuratezza di base potenza attiva ±(1% of reading + 8 digits)
Accuratezza di base potenza reattiva VAR= sqr (VA² -W² )
Accuratezza di base tensione CA ±(0.5% of reading + 5 digits)
Armoniche 1 to 99
Corrente AC up to 3000A (depends on the current clamp probes used)
Energia potenza attiva 0mWh to 999,999kWh
Energia potenza reattiva 0.0kVARh to 1000MWh
Fase -180.0° to 0° to +180.0°
Fattore di cresta 1.00 to 99.99
Fattore potenza 0.0 to +1.00
Frequenza 45-65Hz
Memoria 52428 records (single phase); 17476 records (3 phase)
Potenza apparente 9999kVA
Potenza attiva 9.999MW
Potenza reattiva 9999kVAR
Tensione AC 600V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 8 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE
Dimensioni 10.1 × 6.1 × 2.3" (257 × 155 × 57mm)
Garanzia 2 years
Peso 2.5 lbs (1160g)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech PQ3350

User Manual

Extech PQ3350 User Manual

Datasheet

Extech PQ3350 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello