Discontinued

Extech PQ3350-1

3-Phase Power & Harmonics Analyzer

Product Variations

The Extech PQ3350-1 is a 3-Phase Power & Harmonics Analyzer capable of up to 52,428 single phase readings or 17,476 3-phase readings. It includes a large backlighting LCD displays up to 35 parameters in one screen, and allows for the simultanious display of harmonics and waveform. For single and 3-phase/3-wire or 3-phase/4-wire systems. Complete with 3 flexible current clamps, 4 voltage leads with alligator clips and retractable plunger clips, 8 AA batteries, universal AC adaptor, software, USB interface cable, and case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base armoniche ±2%
Accuratezza di base corrente CA ±(0.5% of reading + 5 digits)
Accuratezza di base di fase ±1°
Accuratezza di base fattore di cresta ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base fattore di potenza ±(1.5%° of reading ± 8 digits)
Accuratezza di base frequenza 0.1Hz
Accuratezza di base picco corrente CA ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base picco tensione CA ±(5% of reading + 30 digits)
Accuratezza di base potenza apparente VA=Vrms x Arms
Accuratezza di base potenza attiva ±(1% of reading + 8 digits)
Accuratezza di base potenza reattiva VAR= sqr (VA² -W² )
Accuratezza di base tensione CA ±(0.5% of reading + 5 digits)
Armoniche 1 to 99
Corrente AC 1200A
Energia potenza attiva 0mWh to 999,999kWh
Energia potenza reattiva 0.0kVARh to 1000MWh
Fase -180.0° to 0° to +180.0°
Fattore di cresta 1.00 to 99.99
Fattore potenza 0.0 to +1.00
Frequenza 45-65Hz
Memoria 52428 records (single phase); 17476 records (3 phase)
Potenza apparente 9999kVA
Potenza attiva 9.999MW
Potenza reattiva 9999kVAR
Tensione AC 600V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 8 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE
Dimensioni 10.1 × 6.1 × 2.3" (257 × 155 × 57mm)
Garanzia 2 years
Peso 2.5 lbs (1160g)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello