Discontinued

Extech PQ3450-2

200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3450-2 is a 3-phase power analyzer/data logger capable of logging up to 30,000 sets of measurements in Excel® format on a removable SD memory card. It includes a large dot-matrix, built-in clock and calendar, and a backlit LCD with easy-to-use onscreen menu. It allows for full system analysis with up to 35 parameters. The adjustable Current Transformer CT (1 to 600) and Potential Transformer PT (1 to 1000) ratio allows for high power distribution systems. Log up to 30,000 reading on a removable SD memory card in Excel® format. Wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, three 200 A current clamps, 8 AA batteries, SD card, 100-240 V AC adapter, and case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(0.5% of reading)
Accuratezza di base di fase ±1°
Accuratezza di base energia potenza attiva ±(2.0% of reading)
Accuratezza di base energia potenza reattiva ±(2.0% of reading)
Accuratezza di base fattore di potenza ±0.04
Accuratezza di base frequenza ±0.1Hz
Accuratezza di base intervallo in ingresso ±(0.5% of reading)
Accuratezza di base potenza apparente ±(2.0% of reading)
Accuratezza di base potenza attiva ±(1.0% of reading)
Accuratezza di base potenza reattiva ±(1.0% of reading)
Accuratezza di base tensione CA ±(0.5% of reading)
Corrente AC 200A
Energia potenza apparente 0.0KVAh to 9.999MVAH
Energia potenza attiva 0.0kWh to 9.999MWH
Energia potenza reattiva 0.0kVARh to 9.999MVARH
Fase -180 ° to +180°
Fattore potenza 0.00 to 1.00
Frequenza 45Hz to 65Hz
Memoria 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Potenza apparente 9.999MVA
Potenza attiva 9.999MW
Potenza reattiva 9.999MVAR
Range ingresso 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Tensione AC 600.0V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 8 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garanzia 2 years
Peso 2.2lbs (1010g)

Export Restrictions