Discontinued

Extech PQ3470-2

200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-2 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 200 A current probes, and a case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base armoniche ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Accuratezza di base corrente CA ±(0.5% of reading)
Accuratezza di base di fase ±1°
Accuratezza di base energia potenza apparente ±(2.0% of reading)
Accuratezza di base energia potenza attiva ±(2.0% of reading)
Accuratezza di base energia potenza reattiva ±(1.0% of reading)
Accuratezza di base fattore di cresta ±(5%)
Accuratezza di base fattore di potenza ±0.04
Accuratezza di base frequenza ±0.1Hz
Accuratezza di base intervallo in ingresso ±(0.5% of reading)
Accuratezza di base picco corrente CA ±(5%)
Accuratezza di base picco tensione CA ±(5%)
Accuratezza di base potenza apparente ±(1.0% of reading)
Accuratezza di base potenza attiva ±(1.0% of reading)
Accuratezza di base potenza reattiva ±(1.0% of reading)
Armoniche 1 to 50th
Corrente AC 200A
Energia potenza apparente 0.0KVAh to 9.999MVAH
Energia potenza attiva 0.0kWh to 9.999MWH
Energia potenza reattiva 0.0kVARh to 9.999MVARH
Fase -180 ° to +180°
Fattore di cresta 1.00 to 99.99
Fattore potenza 0.00 to 1.00
Frequenza 45Hz to 65Hz
Memoria 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Potenza apparente 9.999MVA
Potenza attiva 9.999MW
Potenza reattiva 9.999MVAR
Range ingresso 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Tensione AC 600.0V
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 8 × AA (1.5V) batteries
Categoria di sicurezza CATIII - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garanzia 2 years
Peso 2.2lbs (1010g)

Export Restrictions