Discontinued

Extech PS101

Differential Pressure Manometer (1psi)

The Extech PS101 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 1 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pressione (bar) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (ftH2O) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (inH2O) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (inHg) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (kgcm²) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (kPa) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (mbar) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (mmHg) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (mmH₂O) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (ozin²) ±1% full scale
Accuratezza di base pressione (psi) ±1% full scale
Pressione (bar) 0.069bar
Pressione (ftH2O) 2.307ftH₂O
Pressione (inH2O) 27.68inH₂O
Pressione (inHg) 2.036inHg
Pressione (kgcm²) 0.07kgcm ²
Pressione (kPa) 6.89kPa
Pressione (mbar) 68.9mbar
Pressione (mmHg) 51.7mmHg
Pressione (mmH₂O) 703mmH₂O
Pressione (ozin²) 16.00ozin ²
Pressione (psi) 1psi
Risoluzione max pressione (bar) 0.001bar
Risoluzione max pressione (ftH2O) 0.001ftH₂O
Risoluzione max pressione (inH2O) 0.01inH₂O
Risoluzione max pressione (inHg) 0.001inHg
Risoluzione max pressione (kgcm²) 0.001kgcm ²
Risoluzione max pressione (kPa) 0.01kPa
Risoluzione max pressione (mbar) 0.1mbar
Risoluzione max pressione (mmHg) 0.1mmHg
Risoluzione max pressione (mmH₂O) 1mmH₂O
Risoluzione max pressione (ozin²) 0.01ozin ²
Risoluzione max pressione (psi) 0.001psi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 × AAA (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
Garanzia 2 years
Peso 7oz (200g)

Risorse e supporto

Certification

Extech PS101 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Export Restrictions