Discontinued

Triton™ PT-602CZ

Termocamera pan/tilt raffreddata e a luce visibile

La Triton™ PT-602CZ utilizza un sensore infrarosso nelle onde medie raffreddato con risoluzione 640 × 480 per creare immagini termiche estremamente dettagliate a lunga distanza e in condizioni estreme. Provvista di una potente ottica che combina un'eccellente consapevolezza del contesto con capacità di zoom continuo, PT-602CZ è una termocamera versatile per le applicazioni più esigenti.

Sensore infrarosso nelle onde medie, raffreddato con zoom continuo
PT-602CZ rileva le minacce a lungo raggio e abilita la valutazione degli allarmi, con funzionalità di zoom automatico continuo per inquadrare costantemente i bersagli.
La telecamera è pronta per l'integrazione radar e le operazioni di rotazione a comando radar. Il campo visivo più ampio migliora la copertura senza compromettere le prestazioni di portata.
La telecamera conforme ONVIF utilizza standard IP aperti per l'integrazione plug-and-play in reti IP o ambienti video analogici.

Specifiche

Generali
Assorbimento 24 V AC: 70 VA (max senza riscaldatori); 260 VA (max con riscaldatore) 24 V DC: 60 W (max senza riscaldatori) 230 W (max con riscaldatore)
Dimensioni (L x P x A) 352 mm × 495 mm × 333 mm
Elaborazione immagine AGC (Automatic Gain Control - Controllo automatico del guadagno) DDE (Digital Detail Enhancement)
Peso ~18,51 kg
Risoluzione effettiva 327.680
Tensione di alimentazione 24 V AC (20–30 V AC) 24 V DC (21–30 V DC)
Tipo sensore Focal Plane Array raffreddato
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 128
PTZ
Velocità/angolo inclinazione Da +90° a -90°; da 0,1° a 30°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,1 °/s a 60 °/s
Integrazione di sistema
Interfaccia TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
Video composito NTSC o PAL
Video over Ethernet Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264, or M-JPEG per termocamera e fotocamera
Termocamera
Banda spettrale Da 3 µm a 5 µm
Formato array (NTSC) 640 × 512
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free a infinito
Pixel effettivi NTSC, telecamera a luce visibile – 380.000
Zoom digitale Regolabile in continuo
Zoom ottico Continuo
Videocamera
Banda spettrale Da 3 µm a 5 µm
Lunghezza Focale - Luce diurna Da 3,4 mm a 122,4 mm
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free a infinito
numero f - visivo Da 1,6 a 4,5
Pixel effettivi NTSC, telecamera a luce visibile – 380.000
Tipo sensore - Luce diurna CCD HAD Exview 1/4”
Zoom - Visibile Zoom ottico 36x, E-zoom 12x
Zoom digitale Regolabile in continuo
Zoom ottico Continuo

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR PT-602CZ-R Installation Manual

User Manual

FLIR PT-602CZ Installation Manual

Datasheet

Triton PT 602CZ Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions