La Flir PT-Series AI SR è la nostra telecamera di sicurezza multi-sensore più avanzata, dotata di un sensore termico non raffreddato <25 mK NETD ad alte prestazioni con risoluzione 640 × 512, un sensore di immagine a luce visibile 4K con zoom ottico 25× e prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione. Migliorata con l’analisi video Flir Fusion AI, la Serie PT AI SR offre un rilevamento e una classificazione affidabili basati sui bordi di bersagli umani e veicoli a distanze estese. Insieme a Flir Nexus®, la Serie PT AI SR consente di tracciare senza problemi oggetti o persone e fornisce un tracciamento ininterrotto del bersaglio, anche oltre il campo visivo di un radar. La Serie PT AI SR si integra facilmente con altri importanti sistemi di gestione video di terze parti, rendendola una soluzione estremamente versatile per la protezione delle infrastrutture critiche nel buio più totale, in pieno sole e in condizioni avverse.

Progettato per applicazioni complesse

La Serie PT AI SR è ideale per porti, impianti petroliferi e del gas, utility elettriche, parchi commerciali o data center, con funzionalità pan-tilt a 360°, visibilità fino a 1000 metri e imaging multispettrale per la sorveglianza continua in qualsiasi condizione meteorologica o di illuminazione.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare Flir PT-Series AI SR. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta analisi, tracciamento PTZ e consegna da telecamere fisse a PT.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Collegamento dei sensori di sicurezza con Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni degli obiettivi in aree ampie attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra la Serie PT AI SR, altre telecamere, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente il coordinamento continuo con i radar Flir e altre termocamere e telecamere visibili per mantenere il tracciamento continuo, anche oltre il campo visivo di un radar.
Key Features
La Flir PT-Series AI-SR combina un sensore termico non raffreddato <25 mK ad alta sensibilità con zoom continuo fino a 4× e una telecamera a luce visibile 4K con zoom ottico 25× e prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Questo potente design a doppio sensore assicura immagini chiare e fruibili in totale oscurità, luce solare intensa e condizioni meteorologiche avverse.
Dotata di analisi video Flir Fusion AI, la PT-Series AI-SR offre rilevamento di oggetti in tempo reale, classificazione di persone e veicoli, direttamente ai margini. Ciò riduce i falsi allarmi, migliora la consapevolezza del contesto e consente risposte più rapide e accurate senza fare affidamento sull’elaborazione esterna.
Completamente integrata con Flir Nexus®, la Serie PT AI-SR consente un coordinamento continuo con i radar Flir e altre termocamere e telecamere visibili per mantenere il tracciamento continuo, anche oltre il campo visivo di un radar. Grazie alle prestazioni pan/tilt ad alta velocità e precisione e alla copertura a 360°°, è ideale per la sorveglianza di aree ampie e la protezione perimetrale.
Product showcase image

Quote

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Sicurezza informatica 
Sicurezza ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F “Transportation”
Range di temperature di esercizio -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Range di temperature di stoccaggio -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Umidità 0 to 95% relative
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Dimensioni (L x P x A) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Messa a fuoco Athermalized, Focus Free
Peso ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Risoluzione effettiva 327,680 pixels (640 × 512)
Tensione di alimentazione 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Zoom Visual: 25x optical zoom
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
Sensibilità termica <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Velocità/angolo inclinazione 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Velocità/angolo pan Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Integrazione di sistema
API di rete Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Compatibile con analisi esterna Yes
Ethernet Yes
Protocolli supportati IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Termocamera
Banda spettrale (termica) 7.5 μm to 13.5 μm
Campo visivo (FOV) ottica 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Formato array (termico) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
Lunghezza focale 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
numero f F1.6 to F4.8
Ottimizzazione uniformità immagine Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Regione di interesse termico AGC [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Videocamera
Campo visivo (FOV) ottica 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Illuminazione sensore Back Light Compensation
Lunghezza focale 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
numero f F1.6 to F4.8
Sensibilità Low Light Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Tipo sensore - Luce diurna 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Video e Registrazione
Compressione video Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Accessori

  1. Adapter Plate (4119468)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.13

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Scheda tecnica

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.13

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.