Discontinued

Extech PT150

Trasduttore di pressione da 150 psi

Extech PT150 è un trasduttore di pressione per misurazioni a 150 psi con manometro/registratore di dati SDL700 e il manometro per applicazioni pesanti 407495 con trasduttori intercambiabili.Per aria o gas non corrosivo/non ionizzato. 6,4 mm PS, 19 denti per pollice con un cavo da 1,2 m.

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello