Discontinued

Extech PT400

Timer a risparmio energetico

Extech PT400 offre soluzioni flessibili per il risparmio energetico per l’uso quotidiano degli elettrodomestici a casa o in ufficio. È dotato di tre impostazioni di potenza selezionabili (ON manuale, OFF manuale e Auto), dieci programmi ON/OFF personalizzabili e sedici combinazioni di programmi per giorni, fine settimana, settimane e altro ancora. Consente di visualizzare contemporaneamente l’ora del giorno nel formato 12 o 24 ore, il giorno della settimana e il programma attualmente selezionato. Dispone anche della modalità “Ora legale”, della funzione di selezione casuale del programma e del timer per il conto alla rovescia. Il design include una spina elettrica a 3 poli standard per il Nord America, una connessione a presa laterale per la massima facilità d’uso e una batteria di riserva ricaricabile che consente di salvare i programmi personalizzati in caso di interruzione dell’alimentazione.

Ampio display digitale con funzioni di ora, data e programma.
16 combinazioni di programmi per ogni giorno o combinazioni di giorni.
Spina a 3 poli standard per il Nord America (tipo B) e presa frontale per un facile collegamento.

Specifiche

Specifiche generali
Capacità di commutazione 15 A per uso generico o carico resistivo; 10 A tungsteno, 1/2 HP, TV-5
Impostazioni di commutazione 10 programmi On/Off
Intervallo di commutazione Tempo minimo di accensione/spegnimento di 1 minuto
Timer conto alla rovescia
Ulteriori dettagli
Alimentazione 125 V CA, 60 Hz
Certificazioni FC, ETL
Dimensioni 65 × 68 × 61 mm
Garanzia 2 anni
Peso 113 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Export Restrictions