Discontinued

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

Telecamera PTZ a cupola 1080p

La telecamera FLIR Quasar 1080p Dome PTZ è progettata per affrontare gli ambienti più difficili. La telecamera combina le più recenti tecnologie PTZ, ottiche e meccaniche e un'eccellente qualità dell'immagine. È la scelta perfetta per installazioni di sorveglianza cittadina, infrastrutture critiche, aeroporti e altre applicazioni di sicurezza di alto profilo che richiedono un'ampia copertura.

Elaborazione immagine e ottica al top della categoria con frame rate garantite.
Osservare, rilevare e classificare gli oggetti a grandi distanze e in vaste aree in diverse condizioni di luce.
Costruiti per durare in ambienti interni ed esterni, i servomotori di retroazione della telecamera assicurano il posizionamento preciso del meccanismo pan-tilt, con un basso consumo di corrente
Lo streaming adattivo, la larghezza di banda ridotta e i controlli PTZ estesi del Control Center o dell'interfaccia web client EZ assicurano un utilizzo eccellente.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Internazionale Marchio CE, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Classe A), RoHS
MTBF [ore] 348.786
USA UL, FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A)
Sicurezza informatica 
Sicurezza Account utente con protezione via password e filtro IP
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -45 °C a +50 °C (da -49° a +122 °F)
Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Umidità 10% ~ 90% (in assenza di condensa)
Generali
24 V CA CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
Aggiornamento firmware Aggiornamento flash via rete (Flash 1 GB / RAM 2 GB)
Assorbimento Max 25,4W (sistema complete in funzione)
Classe di protezione dell’alloggiamento IK10 / IP66
Compressione Multi-Stream H.264 / H.265 / MJPEG
Connettore alimentazione PoE / morsettiera
Controllo AGC Automatico / Manuale
Dimensioni 210 × 279 mm con parasole (8,27 × 10,98 pollici)
F-Stop cupola Trasmittanza cupola 0,9 (90%)
Garanzia Secondo la politica RMA FLIR e il documento Note sulla procedura
Giorno/notte: Filtro IR Automatico / Manuale
Maschere privacy On / Off - 20 zone
Materiale cupola IK10 Policarbonato resistente agli atti vandalici
Modalità di scansione Progressivo
Peso 2,9 Kg
PoE CP-POE-60W-US: Injector alimentazione USA 60 W, CP-POE-60W-EU: Injector alimentazione UE 60 W
Riduzione rumore 3D On / Off
Rilevazione manomissione On / Off
Stabilizzazione elettronica On / Off
Tensione di alimentazione 802.3at PoE+ 24 V AC
Misurazioni e analisi
Risoluzione massima 1920 × 1080 (FHD1080p)
PTZ
Angoli di visuale orizzontali Da 68,7° (Grandangolo) a 2,6° (Tele)
Auto Flip Meccaniche / Off
Escursione pan/tilt 360° continuo / da -10° a 190°
Funzione home Preset / Sequenza / Pan automatica / Schema
Pan e tilt proporzionali On / Off (velocità pan e tilt proporzionale al rapporto di zoom)
Preset - Accuratezza preset 256 / Pan: 0,16° Tilt: 0,18°
Recupero da mancanza di alimentazione
Seq. - Auto Pan / Schema 8 / 4 / 8
Velocità manuale Pan: Da 0,1° a 90°/s, Tilt: Da 0,1° a 60°/s
Velocità preset Pan: Da 5° a 400° / s Tilt: Da 5° a 300° / s
Integrazione di sistema
Audio bidirezionale Full duplex, ingresso di linea/uscita di linea, G.711, G.726, AAC
Browser web supportati Internet Explorer 10.0+
Configurazione Remoto: tramite accesso web o VMS supportate
Connessioni audio Morsettiera
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
IO allarme 4 ingressi contatto a secco / 2 uscita relé
Protocollo di rete IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reazione allarme Preset / Sequenza / Pan automatica / Schema
Videocamera
Ampia gamma dinamica On / Off
Bilanciamento del bianco Automatico / Interni / Esterni / ATW / Manuale
Compensazione del controluce On / Off
Controllo diaframma Automatico / Manuale
DSS Da 1 a 1/30 (NTSC) o da 1/1,5 a 1/25 (PAL)
Illuminazione minima 0,3 lux (colore) / 0,01 lux (BW). Misurato con DSS Off a 30 IRE
Larghezza di banda Video: Configurabile tra 64 Kbps e 8 Mbps, Audio: Configurabile tra 16 kbps e 64 Kbps
Lunghezza focale Da 4,3 a 129 mm
Modalità di messa a fuoco Automatico / Manuale
Rapporto segnale/rumore ±50 dB
Rotazione immagini Meccaniche / Off
Sensore immagine CMOS 1/2,8"
Zoom digitale Fino a 10x
Zoom ottico 30x
Video e Registrazione
Controllo del tasso CBR / VBR
Prestazioni massime H.264/H.265 60/50 fps a FHD + 30/25 fps a 720P + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD microSDXC fino a 128 GB (Classe 10). *Esclusi i paesi in cui è vietato.
Rilevazione movimento video On / Off - fino a 4 aree indipendenti
Risoluzione Range Scalabile da CIF per HD 1080p Uscita analogica | 1 - uscita video composito BNC

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

AE Spec

Quasar CP-6302-30-R AE Specification

AE Spec

Quasar CP-6302-31-P AE Specification

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet

Quick Start Guide

CP-6302-31-P Quick Install Guide

Quick Start Guide

CP-6302-30-R Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet A4

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35