Discontinued

Quasar 1080p IR PTZ Camera

Telecamera di sicurezza IR PTZ

La telecamera PTZ IR Quasar 1080p FLIR combina le più recenti tecnologie PTZ, ottiche e meccaniche e un'eccellente qualità dell'immagine. È la scelta perfetta per installazioni di sorveglianza cittadina, infrastrutture critiche, aeroporti e altre applicazioni di sicurezza di alto profilo che richiedono un'ampia copertura e illuminazione a infrarosso a lunga distanza.

Affronta gli ambienti più difficili.
Osservare, rilevare e classificare gli oggetti a 200 metri di distanza e in vaste aree e in diverse condizioni di luce.
La telecamera IR PTZ Quasar 1080p è costruita per durare in ambienti interni ed esterni, di giorno e di notte.
Se utilizzata con FLIR United VMS, la telecamera offre funzioni di controllo PTZ estese, streaming adattivo, larghezza di banda ridotta e frame rate garantiti.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Internazionale Marchio CE, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Classe A), RoHS
MTBF [ore] 348786.0
USA UL, FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A)
Sicurezza informatica 
Sicurezza Account utente con protezione via password e filtro IP
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -45 °C a +50 °C (da -49° a +122 °F)
Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Umidità 10% ~ 90% (in assenza di condensa)
Generali
Aggiornamento firmware Aggiornamento flash via rete (Flash 1 GB / RAM 2 GB)
Alimentazione CX-PRWR-241 Nema 4 ingressi alimentazione 24 V AC Custodia resistente alle intemperie per 1 PTZ
Assorbimento Max 3 9W con riscaldatore e IR on
Classe di protezione dell’alloggiamento IK10 Superiore / IK8 inferiore / IP66 complessivo
Connettore alimentazione PoE / morsettiera
Controllo AGC Automatico / Manuale
Dimensioni 207,43 × 300,39
Garanzia Secondo la politica RMA FLIR e Documento Note sulla procedura
Giorno/notte: Filtro IR Automatico / Manuale
Maschere privacy On / Off - 20 zone
Modalità di scansione Progressivo
Peso 3,8 kg
PoE CP-POE-60W-US Injector alimentazione USA 60 W
Riduzione rumore 3D On / Off
Rilevazione manomissione On / Off
Tensione di alimentazione PoE++ 802.3bt 60 W, 12 V DC, 24 V AC (interni/esterni)
Misurazioni e analisi
Risoluzione massima 1920 × 1080 (FHD1080p)
PTZ
Angoli di visuale orizzontali Da 68,7° (Grandangolo) a 2,6° (Tele)
Auto Flip Meccaniche / Off
Escursione pan/tilt 360° continuo / da -20° a 200°
Funzione home Preset / Sequenza / Pan automatica / Schema
Pan e tilt proporzionali On / Off (velocità pan e tilt proporzionale al rapporto di zoom)
Preset - Accuratezza preset 256 / Pan: 0,16° Tilt: 0,18°
Recupero da mancanza di alimentazione
Seq. - Auto Pan / Schema 2008/08/04 00:00:00.000
Velocità manuale Pan: Da 0,1° a 90°/s, Tilt: Da 0,1° a 60°/s
Velocità preset Da 5° a 280° / s
Integrazione di sistema
Audio bidirezionale Full duplex, ingresso di linea/uscita di linea, G.711, G.726, AAC
Browser web supportati Internet Explorer 10.0+
Configurazione Remoto: tramite accesso web o VMS supportate
Connessioni audio Morsettiera
Distanza | Angolo di illuminazione Fino a 200 m | 6° / 30° / 90°
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
IO allarme 4 ingressi contatto a secco / 2 uscita relé
Larghezza di banda audio Configurabile tra 16 kbps e 64 Kbps
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 850,0
Protocollo di rete IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reazione allarme Preset / Sequenza / Pan automatica / Schema
Tipo LED SMD alta efficienza
Videocamera
Ampia gamma dinamica On / Off
Bilanciamento del bianco Automatico / Interni / Esterni / ATW / Manuale
Compensazione del controluce On / Off
Controllo diaframma Automatico / Manuale
DSS Da 1 a 1/30 (NTSC) o da 1/1,5 a 1/25 (PAL)
Illuminazione minima 0,3 lux (colore) / 0,01 lux (BW), 0 lux con IR On. Misurato con DSS Off a 30 IRE
Lunghezza focale Da 4,3 a 129 mm
Modalità di messa a fuoco Automatico / Manuale
Rapporto segnale/rumore ±50 dB
Risoluzione del sensore 1920 × 1080
Rotazione immagini Meccaniche / Off
Sensore immagine CMOS 1/2,8"
Stabilizzazione immagine On / Off
Zoom Ottico/Digitale 30x / Fino a 10x
Video e Registrazione
Compressione video Multi-Stream H.264 / H.265 / MJPEG
Controllo del tasso CBR / VBR
Prestazioni massime H.264/H.265 60/50 fps a FHD + 30/25 fps a 720P + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD microSDXC fino a 128 GB (Classe 10)
Rilevazione movimento video On / Off - fino a 4 aree indipendenti
Risoluzione Range Scalabile da CIF per HD 1080p
Video Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 8 Mbps

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Quick Start Guide

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Quick Start Guide

Datasheet

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

AE Spec

FLIR Quasar 1080p IR PTZ A&E Specifications

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions