Discontinued

Quasar 4K Ultra HD Mini-Dome

Small form factor. Highest quality. Lowest bandwidth. Predictable storage

The latest generation of the Ariel camera series sets a new standard in its class. This small form factor mini-dome combines the latest sensor technology with 4K UHD / Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression, to deliver the highest quality video at the lowest bandwidth. The result is reduced Total Cost of Ownership (TCO), through network and storage infrastructure savings.

Specifiche

Generali
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Maschere privacy On / Off - 5 zones
Modalità di scansione Progressive
Modalità giorno/notte Smart / Auto / On / Off
Rilevazione manomissione On / Off / schedule
Misurazioni e analisi
Controllo automatico del guadagno Auto
Integrazione di sistema
Angolo di illuminazione Full 60°
Audio bidirezionale Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Connessioni audio Terminal block
Distanza IR up to 40 m (131 ft.)
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 850.0
N. LED IR 6 high power / high efficiency SMD type
Videocamera
Ampia gamma dinamica On / Off - 3 levels
Bilanciamento del bianco Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Compressione del controluce On / Off
Controllo diaframma P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtro IR meccanico Yes
Rapporto segnale/rumore ±50 dB
Riduzione rumore 2D / 3D / Color
Risoluzione del sensore 4072 x 3076
Sensibilità 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensore immagine 1/1.7" BSI CMOS
Tipo ottica CM-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Video e Registrazione
Compressione video Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Controllo del tasso CBR/VBR
Prestazioni massime H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD 2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Rilevazione movimento video On / Off / schedule
Risoluzione Range Scalable from CIF to UHD 4K
Video Larghezza di banda Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions