Discontinued

Extech RD300

Rilevatore di perdite di refrigerante

Il rilevatore di perdite di refrigerante Extech RD300 rileva le perdite dalle unità di climatizzazione e dai sistemi di raffreddamento.Il dispositivo è facile da usare e ideale per la rilevazione di perdite dalle unità di climatizzazione e sistemi di raffreddamento che utilizzano tutti i refrigeranti standard.La barra LED multicolore indica il livello di perdita di refrigerante rilevato dal dispositivo RD300.La luce LED integrata e luminosa situata sulla punta del sensore illumina le aree di ispezione scarsamente illuminate.Fornito con flacone per il test delle perdite, batteria da 9 V e custodia protettiva rigida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Lunghezza della sonda 450 mm
Rilevazione di gas R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a e tutti i CFC, HCFC e HFC
Sensibilità al rilevamento di gas Alto: 7 g/anno; Medio: 14 g/anno); Basso: 28 g/anno
Tempo di riscaldamento 90 secondi
Tipo sensore Heated Diode
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni CE
Dimensioni 184 × 70 × 40 mm
Garanzia 2 anni
Peso 280 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Export Restrictions