Discontinued

Extech RF153

Rifrattometro Brix digitale

Extech RF153 può essere utilizzato per eseguire misurazioni rapide e accurate della percentuale di Brix o dell’indice di rifrazione (RI) del livello di saccarosio disciolto nei liquidi per la produzione di bevande e alimenti, per determinare la maturità di frutta e piante o per controllare la concentrazione di fluidi industriali (come refrigeranti di taglio, fluidi idraulici e antigelo) per prolungare la durata dell’apparecchiatura e prevenirne la corrosione.Con un tempo di risposta rapido di tre secondi, il display LCD visualizza la % di Brix o il RI e la temperatura.Il dispositivo RF153 si adatta al palmo della mano ed è dotato di ATC integrato, calibrazione a zero singolo, coperchio per prisma e memoria automatica per memorizzare 10 letture.È dotato di un alloggiamento robusto, a bassa manutenzione e resistente all’acqua (IP65) con pratici beccucci laterali per un facile drenaggio.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base indice di rifrazione (RI) ±0,0003 RI
Accuratezza di base saccarosio ±0,2%
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C
Indice di rifrazione (RI) Da 1,3301 a 1,4374 RI
Risoluzione max indice di rifrazione (RI) 0,0001 RI
Risoluzione max saccarosio 0,1% Brix
Risoluzione max temperatura (contatto) 1 °C
Saccarosio Da 0 a 53% Brix (da 10 a 40 °C ATC)
Temperatura (contatto) Da 4 a 60 °C
Tempo di risposta 3 secondi
Tipo sensore Photodiode array detector
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni CE
Classificazione IP IP65
Dimensioni 113 × 60 × 38 mm
Garanzia 2 anni
Peso 120 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech RF153 Datasheet

User Manual

Extech RF153 User Manual GB

User Manual

Extech RF153 User Manual

Export Restrictions