Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1.8 °F (1 °C)
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Frequenza di trasmissione wireless 433MHz
Intervallo di trasmissione wireless 98ft (30m)
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/°C
Risoluzione max umidità relativa 1%
Temperatura (aria) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
Umidità relativa 1 to 99%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × AA (1.5V) batteries
Certificazioni CE, FC
Dimensioni 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)
Garanzia 1/2 year
Peso 4.8oz (136g)

Risorse e supporto

Certification

Extech RH200W-T Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello