Discontinued

Extech RH210

Igro-termometro compatto

RH210 è un igro-termometro che misura umidità relativa, temperatura e punto di rugiada. Questo igro-termometro compatto è ideale per molte applicazioni industriali o residenziali. Comprende sonda e cavo da 1 m (39”), batteria da 9 V e custodia morbida.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base punto di rugiada ±1,2 °C (±2,2 °F)
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,8 °C (±1,5 °F)
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Punto di rugiada Da -25,3 a 48,9 °C (da -13,5 a 120,0 °F)
Risoluzione max punto di rugiada 0,1°
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°
Risoluzione max umidità relativa 0,1 %
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Dal 10 al 95%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3”)
Garanzia Due anni
Peso 264 g (9,3 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Export Restrictions