Discontinued

Extech RH520A

Registratore grafico di umidità e temperatura con sonda rimovibile

Questo registratore grafico senza l’uso di carta fornisce la visualizzazione simultanea digitale e grafica di umidità e temperatura relative. Lo schermo mostra anche il punto di rugiada, la data e l’ora e le misurazioni Min/Max. Le letture memorizzate possono essere richiamate sullo schermo o scaricate su un PC per ottenere una registrazione permanente. Predisposizione per il montaggio a parete o il pannello di controllo girevole per fungere da supporto da tavolo. L’utente può impostare allarmi acustici e visivi con limiti alti e bassi per umidità e temperatura. Il software ExChart calcola bulbo bagnato e grani per libbra (GPP). Fornito con sonda sensore rimovibile con cavo da 1 metro, cavo RS-232 con adattatore USB, sopiediware compatibile con Windows, adattatore da 100-240 VCA 50/60 Hz e tre batterie AA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1,8°F/±1°C
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Temperatura (aria) Da -28,0 a +60,0°C (da -20,0 a 140,0°F)
Umidità relativa Da 10,0 a 95,0%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 129 × 195 × 22 mm (5 × 7,7 × 0,9”)
Garanzia Due anni
Peso 357 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Extech RH520A Datasheet

User Manual

Extech RH520A User Manual

Certification

Extech RH520A Declaration of Conformity

Export Restrictions