Discontinued

Extech RH520A-220

Registratore grafico di umidità e temperatura con sonda rimovibile (220 V)

Extech RH520A-220 è un registratore grafico senza l’uso di carta che fornisce la visualizzazione simultanea digitale e grafica di umidità e temperatura relative.Lo schermo mostra anche il punto di rugiada, la data e l’ora e le misurazioni min/max.Le letture memorizzate possono essere richiamate sullo schermo o scaricate su un PC per ottenere una registrazione permanente.Predisposizione per il montaggio a parete o il pannello di controllo girevole per fungere da supporto da tavolo.L’utente può impostare allarmi acustici e visivi con limiti alti e bassi per umidità e temperatura.Il software ExChart calcola bulbo bagnato e grani per libbra (GPP).Fornito con sonda sensore rimovibile con cavo da 90 cm, cavo RS-232 con adattatore USB, software compatibile con Windows, adattatore da 220 VCA e tre batterie AA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Temperatura (aria) Da -28,0 a +60,0 °C
Umidità relativa Da 10,0 a 95,0%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 129 × 195 × 22 mm
Garanzia 2 anni
Peso 357 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Certification

Extech RH520A-220 Declaration of Conformity

Export Restrictions