Discontinued

Sonda del punto di rugiada RH601

RH601 Dew Point Probe (-50°C Td)

Probe Sensor for RH600 Dew Point Meter (-50°C Td)

Specifiche

Specifiche generali
Concentrazione dell’acqua Intervallo: da 40 a 20.000 ppm Accuratezza di base: ±(7,3 ppm + 8,3% della lettura)
Risoluzione massima: 1°
Condizioni di esercizio Da -10 °C a +60 °C, Pressione: da 0 a 20 bar
Accuratezza a temperatura ambiente: da -16 °C a +25 °C
Dimensioni e peso 10.5 × 1.6 × 1.4 in ( 270 × 40 × 35 mm) / 10.8 oz (307 g)
Punto di rugiada Intervallo: da -40 °C a +30 °C Accuratezza di base: ±2 °C
Intervallo: da -50 °C a -40 °C Accuratezza di base: 2,5 °C
Risoluzione massima: 0,01°
Temperatura Intervallo: da -10 °C a +60 °C Accuratezza di base: ±0,3 °C
Risoluzione massima: 0,01°
Tempo di risposta 0°C to 40°CTd (32°F to -40°F Td): 20 s [120 s]
Umidità relativa Intervallo: dal 15 al 100% UR, Accuratezza di base: ±2% UR + 3% della lettura
Intervallo: dal 5 al 15% UR, Accuratezza di base: ±1% UR + 5% della lettura
Intervallo dallo 0 al 5% UR Accuratezza di base: ±0,025% UR + 17,5% della lettura
Risoluzione massima: 0,01% UR

Export Restrictions