Extech RHM15

Mini monitor igro-termometro

Il dispositivo RHM15 è un mini monitor idro-termometro che misura umidità e temperatura e le visualizza contemporaneamente. Il misuratore RHM15 è dotato di una memoria integrata che memorizza le letture massima e minima. Il modello RHM15 è dotato di un indicatore di batteria scarica e di un supporto integrato, di un manuale dell’utente e di una batteria LR44. Misure solo in °F.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2 °F (da 14 a 122 °F)
Accuratezza di base umidità relativa ±5% (dal 25 al 75%)
Risoluzione max temperatura (aria) 1 °F
Risoluzione max umidità relativa 1%
Temperatura (aria) Da 14 a 140 °F
Umidità relativa Dal 10% al 99%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria LR44/AG13 (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 50,8 × 38,1 × 16 mm (2 × 1,5 × 0,63”)
Garanzia Due anni
Peso 23 g (0,8 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech RHM15 Datasheet

Certification

Extech RHM15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHM15 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello