Extech RHT10

Registratore dati USB di umidità e temperatura

89,99 € ex. VAT

L’RHT10 registra dati delle letture di umidità e temperatura (fino a 16.000 ciascuna) con frequenze di campionamento programmabili dall’utente da 2 secondi fino a 24 ore per giorni, settimane e mesi. Interfaccia USB per configurazione e download semplici. Indicazione del punto di rugiada tramite software Windows® incluso. Soglie di allarme Alto/Basso programmabili dall’utente per RH e temperatura. Comprende batteria al litio da 3,6 V, coperchio protettivo per USB, staffa di montaggio e software di analisi Windows® compatibile.

16.000 per ciascun parametro: Umidità/temperatura
Intervallo di 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
Indicazione del punto di rugiada tramite software Windows® (incluso)

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1,0°C (da -10 a +40°C), ±2,0°C (da -40 a -10 e da +40 a + 70°C), ±1,8°F (da 14 a 104°F), ±3,6°F (da -40 a +14 e da 140 a 158°F)
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Intervallo di registrazione Da 2 secondi a 24 ore
Memoria 16.000 punti
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1 °C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da -40 a +70°C (da -40 a +158°F)
Umidità relativa Da 0 a 100 %
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria × 3,6 V
Certificazioni CE
Dimensioni 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98")
Garanzia Due anni
Peso 20 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech RHT10

User Manual

Extech RHT10 User Manual

Datasheet

Extech RHT10 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello