Extech RHT20 Registratore dati di umidità e temperatura.

Fino a 16.000 letture per RH/Temp e frequenza di campionamento programmabile dall'utente

L’RHT20 è un registratore di dati di temperatura di umidità che registra fino a 16.000 letture di umidità e 16.000 letture di temperatura con una frequenza di campionamento programmabile dall’utente. L’interfaccia USB facilita la configurazione e il download dei dati. Intervallo di campionamento selezionabile da 1 s a 24 ore. Soglie di allarme programmabili dall’utente per RH e temperatura. Il display LCD visualizza le letture correnti di temperatura e umidità, oltre allo stato Min/Max e Allarme. Batteria a lunga durata. Collocare o montare il registratore di dati in un luogo di monitoraggio (serbatoio, camion, stiva, congelatore, stanza a temperatura controllata, ecc.). Il registratore di dati registra la temperatura e l’umidità alla velocità di campionamento impostata dall’utente. Collegare il registratore di dati al PC tramite l’interfaccia USB per recuperare le letture. Il registratore di dati visualizza l'umidità e la temperatura correnti più lo stato Min/Max e allarme, in modo che possano essere visualizzati in qualsiasi momento durante il processo di registrazione. Completo di batteria, staffa di montaggio e software.

Intervallo di campionamento selezionabile da 1 secondo a 24 ore.
Soglie di allarme programmabili dall’utente per RH e temperatura
Comprende batteria al litio da 3,6 V, staffa di montaggio con lucchetto a combinazione

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1,0°C (da -10 a 40°C), ±2,0°C (tutti gli altri intervalli), ±1,8°F (da 14 a 104°F), ±3,6°F (tutti gli altri intervalli)
Accuratezza di base umidità relativa ±3% (da 40 a 60%), ±3,5% (da 20 a 40 e da 60 a 80%), ±5% (da 0 a 20 e da 80 a 100%)
Intervallo di registrazione Da 1 secondo a 24 ore
Memoria 16.000 punti
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1 °C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da -40 a 70°C (da -40 a 158°F)
Umidità relativa Da 0 a 100 %
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria × 3,6 V
Certificazioni CE
Dimensioni 94,4 × 48,9 × 31,2 mm (3,7 × 1,9 × 1,2")
Garanzia Due anni
Peso 90,7 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT20 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech RHT20

Certification

Extech RHT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RHT20 Datasheet

User Manual

Extech RHT20 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello