Discontinued

Extech RHT3

Termoigrometro™ EzSmart

Extech RHT3 è un termoigrometro EzSmart™ da utilizzare con dispositivi intelligenti Android o iOS.Il dispositivo RHT3 è dotato di un’app gratuita di iTunes e Google Play per l’acquisizione di letture.Fornito con sensore integrato e cappuccio protettivo del connettore con cinghia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Bulbo bagnato Da -20 a +60 °C
Punto di rugiada Da -40 a +60 °C
Risoluzione max bulbo bagnato 0,1 °
Risoluzione max punto di rugiada 0,1°
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1 °
Risoluzione max umidità relativa 0,1%
Temperatura (aria) Da -20 a +60 °C
Umidità relativa Da 20% a 95%
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Dimensioni 18 × 9 × 54 mm
Garanzia 2 anni
Peso 7 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Export Restrictions