Discontinued

Extech RHT35

USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger

The Extech RHT35 Datalogger uses a standard USB connection to transfer up to 48,000 readings to a PC with a data and time stamp in PDF or in a spreadsheet format. Additional features include an 8 location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, an adjustable alarm, and a password protected security login. The large LCD optimizes viewing, and the smart LED provides color-coded humidity, temperature, and barometric pressure reading status.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base pressione (hPa) ±3 hPa
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1.0 °F ( ±0.5 °C)
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Intervallo di registrazione 30 seconds to 2 hours
Memoria 16,000 points
Pressione (hPa) 300 to 1100 hPa
Pressione (inHg) 8.9 to 32.5 inHg
Risoluzione max pressione (hPa) 0.1 hPa
Risoluzione max pressione (inHg) 0.1 inHg
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1 °
Risoluzione max umidità relativa 0.1%
Temperatura (aria) -22 to 158 °F (-30 to 70 °C)
Umidità relativa 0.1 to 99.9%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × CR2032 (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 4.3 × 1.6 × 0.75" (110 × 40 × 19mm)
Garanzia 2 years
Peso 1oz (90g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech RHT35 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Export Restrictions