Discontinued

Extech RHT50

Registratore di umidità/temperatura/pressione

Extech RHT50 registra umidità relativa (da 0% RH a 100% RH), temperatura (da -40 a +70 °C) e pressione atmosferica (da 13,7 a 15 psi/da 950 a 1050 hPa/da 95 a 105 kPa/da 0,9 a 1,0 bar).Registra fino a 10.000 letture con velocità di campionamento programmabile dall’utente da 1 minuto a 18 ore.Comprende un’interfaccia USB per una facile configurazione e il download dei dati, soglie di allarme alte/basse programmabili dall’utente e modalità di avvio manuali e programmabili.Unità di pressione atmosferica selezionabili: psi, hPa, kPa e bar.Indicazione di stato con LED rosso/giallo e LED verde.Fornito con batteria al litio da 3,6 V, staffa di montaggio e software di analisi compatibile con Windows®.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) 0,1 °C
Accuratezza di base umidità relativa ±3,5%
Intervallo di registrazione Da 1 minuto a 18 ore
Memoria 10.000 punti
Pressione (bar) Da 0,9 a 1,0 bar
Pressione (hPa) Da 950 a 1050 hPa
Pressione (kPa) Da 95 a 105 kPa
Pressione (psi) Da 13,7 a 15,2 psi
Risoluzione max pressione (bar) 0,1 bar
Risoluzione max pressione (hPa) 0,1 hPa
Risoluzione max pressione (kPa) 0,1 kPa
Risoluzione max pressione (psi) 0,1 psi
Risoluzione max temperatura (aria) ±1,0 °C (da -10 a +40 °C); ±2,0 °C (da -40 a -10 e da +40 a +70 °C)
Risoluzione max umidità relativa 0,1%
Temperatura (aria) Da -40 a +70 °C
Umidità relativa Da 0 a 100%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria 1/2 AA (3,6 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 130 × 30 × 25 mm
Garanzia 2 anni
Peso 20 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT50 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Extech RHT50 Datasheet

User Manual

Extech RHT50 User Manual

Certification

Extech RHT50 Declaration of Conformity

Export Restrictions