Discontinued

Extech RPM40

Combination Contact/Laser Photo Tachometer

The Extech RPM40 is a pocket Contact/Laser Photo Tachometer that provides wide RPM (photo/contact) and linear surface speed measurements. The characters on display reverse direction depending on which measurement mode is currently in use. The narrow beam laser photo tachometer is for accurate, non contact RPM measurements up to 1.5 m (4.9 ft) from the target for improved safety and accessibility. Complete with cone tip and wheel for RPM or linear surface speed, four 1.5 V AAA batteries, and reflective tape.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base velocità di rotazione (contatto) ±(0.1% of reading +1 digit)
Accuratezza di base velocità di rotazione (strobo) ±(0.1% of reading +1 digit)
Accuratezza di base velocità superficie (contatto) ±(0.1% of reading +1 digit)
Risoluzione max velocità di rotazione (contatto) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Risoluzione max velocità di rotazione (strobo) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Tempo di campionamento (contatto) 1sec (> 6 rpm)
Tempo di campionamento (foto) 1 sec (> 60 rpm)
Velocità di rotazione (contatto) 0.5 to 19,999 rpm
Velocità di rotazione (strobo) 5 to 99,999 rpm
Velocità superficie (contatto) 2.0 to 78,740 in/min, 0.2 to 6560 ft/min, 0.05 to 1999.9 m/min
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × AA (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 6.2 × 2.0 × 1.3" (160 × 50 × 33 mm)
Garanzia 2 years
Peso 6.4oz (182g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech RPM40 User Manual

Certification

Extech RPM40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM40 Datasheet

Export Restrictions