Discontinued

FLIR RS6700

Termocamera per usi scientifici e per poligoni di tiro

La RS6700 è una termocamera a lunga portata multi-applicazione progettata per il tracciamento in poligoni di tiro, l’analisi delle firme termiche di bersagli, per la ricerca e per le applicazioni scientifiche. Le termocamere RS6700 sono robusti strumenti radiometrici con funzionalità complete e prestazioni elevate in grado di sopportare anche gli ambienti più ostili.

Termocamera scientifica robusta e ad alte prestazioni
L'ottica a doppio FOV e l'autofocus rapido consentono di monitorare soggetti veloci e distanti, mentre il sensibile sensore 640 × 512 evidenzia le variazioni di temperatura.
Diverse uscite video standard indipendenti tra cui Camera Link™, Gigabit Ethernet e video composito (NTSC o PAL).
Le funzioni avanzate di sincronizzazione e triggering consentono all'utente di scegliere tra clock interno, ingresso BNC esterno, riferimento temporale IRIG o trigger software.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 15 µm
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Numero F camera f/4
Gamma dinamica 14 bit
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo integrazione 480 ns – fotogramma intero
Messa a fuoco FOV/messa a fuoco motorizzati
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 125 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Memorizzazione immagini integrata nella camera No
Messa a fuoco FOV/messa a fuoco motorizzati
Modalità Readout Integrazione asincrona in fase di lettura; Integrazione asincrona prima della lettura
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 16 × 4 (step di 16 colonne, 4 righe)
Modalità video NTSC, PAL
Numero F camera f/4
Operabilità >99,8% (>99,95% tipico)
Ottica 100 mm/500 mm
Pitch sensore 15 µm
Pixel Clock 50 MHz
Raffreddamento sensore Rotativo a circuito chiuso
Readout Type Immagine (scatto)
Riferimento temporale dell'immagine Riferimento temporale IRIG-B interno, con accuratezza TSPI
Risoluzione 640 × 512
Sensibilità termica_NETD [tipica] 25 mK typical
Sovrimpressione Personalizzabile
Standard video NTSC o PAL composito
Streaming dati radiometrici Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link base – fibra
Tavolozza Selezionabile a 8 bit
Tempo integrazione 480 ns – fotogramma intero
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Zoom digitale 1×, 2×, 4×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ND
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, ROI, DDE
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo Gigabit Ethernet (con conforme GenICam), USB, RS-232, Camera Link
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out
Generali
Dimensioni (L × P × A) Lunghezza 560 mm × diametro 230 mm
Peso 11,6 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<41 W a regime, 112 W con riscaldatori accesi)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 5 fori con filettatura ¼"-20
Range di temperature di esercizio -20 °C – 50 °C (-4 – 122 °F)
Zone di rilevazione 40 g, impulso ½ sinusoide 11 ms/Vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Export Restrictions