Discontinued

FLIR RS6800

Termocamera MWIR ad alta velocità

La RS6800 è una termocamera a lungo raggio multi-applicazione progettata per il tracciamento in poligoni di tiro, l’analisi delle firme termiche di bersagli, per la ricerca e per le applicazioni scientifiche. La RS6800 è un robusto strumento radiometrico con funzionalità complete e prestazioni elevate in grado di sopravvivere anche agli ambienti più ostili

Termocamera scientifica robusta e ad alte prestazioni
Il sensore a 640 × 512 pixel cattura immagini di eccezionale qualità che possono evidenziare differenze di temperatura di appena <20 mK (18 mK tipico).
Quattro modalità operative attive preimpostate consentono di impostare i tempi di integrazione, effettuare la correzione di non uniformità, sostituire pixel difettosi e regolare le dimensioni della finestra.
Zoom continuo da 120 a 1200 mm, con IRIG sincronizzato, riferimento temporale TSPI accurato dei dati di lunghezza focale obiettivo e posizione di messa a fuoco.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 640 × 512
Risoluzione 640 x 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera f/5
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mK
Frame Rate [Finestra intera] 565 Hz
Tempo integrazione Da 480 ns a 687 s
Messa a fuoco Motorizzato con autofocus e atermizzazione attiva
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Frame Rate [Finestra intera] 565 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Messa a fuoco Motorizzato con autofocus e atermizzazione attiva
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Definibile dall'utente
NETD <20 mK
Numero F camera f/5
Operabilità >99,5 % (99,9 % tipico)
Ottiche disponibili 120-1200 mm (10×) zoom metrico continuo, 7.6° HFOV a 120 mm, 0.76° HFVO a 1200 mm
Ottiche macro/microscopici NA
Overlay analogico Personalizzabile (IRIG-B, data, tempo integrazione, temp. interna, frame rate, modalità di sincronizzazione, ore cooler)
Pitch sensore 25 µm
Protocollo dati digitali Camera Link completo e Gigabit Ethernet simultanei su fibra (o CoaXpress)
Raffreddamento sensore Rotativo a ciclo chiuso
Readout Snapshot
Risoluzione 640 x 512
Risoluzione del sensore 640 × 512
Tavolozze analogiche 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Da 480 ns a 687 s
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Well Capacity 11.0 M elettroni
Zoom 1–4×, zoom digitale, panoramica
Misurazioni e analisi
Accuratezza NA
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, ROI, DDE
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out, Trigger In
Video analogico NA
Generali
Dimensioni [L × P × A] Parasole - Montato (927 × 315 × 94 mm)
Peso 34,926 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC
Ambientali e Certificazioni
Altitudine Da 0 a 40.000 piedi in funzione; Da 0 a 70.000 piedi non in funzione
Montaggio 9 × 1/4"-20
Range di temperature di esercizio -40°C a +50°C (-40°F a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a +80 °C (da -67 °F a +176 °F)
Zone di rilevazione 40 g, impulso 1/4 sinusoide 11 ms/vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR RS6800 Datasheet

Export Restrictions