New

RS8480

Termocamera scientifica HD MWIR per misurazioni radiometriche a lungo raggio

Progettata per ricercatori, ingegneri e scienziati che utilizzano l'imaging a lungo raggio per estrarre maggiori informazioni da oggetti distanti e in rapido movimento, la FLIR RS8480 porta l'imaging MWIR HD 1280 × 1024 nella collaudata RS-Series.

Con quattro volte i pixel di un sensore 640 × 512 e il campionamento lineare 2 volte superiore sull'oggetto, fornisce il dettaglio spaziale necessario per rilevare, identificare e misurare con maggiore fiducia in applicazioni che vanno dai test missilistici e di razzi alla firma del bersaglio, all'analisi del pennacchio e alla ricerca all'aperto su larga scala.

Lo zoom metrico continuo da 50-250 mm, estendibile fino a 150-750 mm con il moltiplicatore afocale 3× opzionale, consente di lavorare su distanze impegnative, mentre i dati radiometrici calibrati da ogni pixel e ogni fotogramma trasformano le immagini in misure difendibili. La temporizzazione di livello range, l'acquisizione sincronizzata e il familiare flusso di lavoro di FLIR Research Studio rendono la RS8480 facile da integrare in ambienti di test consolidati, il tutto all'interno del robusto telaio IP65-rated.

Con la RS8480, non si vede solo l'oggetto, ma lo si misura.

Quattro volte il dettaglio. Stesso intervallo di impostazione.
Con risoluzione MWIR HD 1280 × 1024, la RS8480 offre quattro volte i pixel di un sensore 640 × 512 e 2 volte il campionamento lineare tra gli oggetti. Ciò significa più dettagli dove conta, aiutando i team a rilevare, identificare, tracciare e misurare obiettivi distanti con maggiore fiducia.
La RS8480 fornisce dati radiometrici calibrati da ogni pixel, ogni fotogramma, trasformando le immagini termiche in dati quantificabili, sincronizzabili e analizzabili. Dalle firme dei bersagli e dal comportamento dei pennacchi alla temperatura e alla radianza, il risultato è la prova con cui il tuo team di test può effettivamente lavorare.
Mantieni la collaudata piattaforma RS-Series, lo zoom metrico continuo da 50-250 mm, il familiare montaggio, il modello di calibrazione e il flusso di lavoro di FLIR Research Studio, quindi aumenta la tua portata fino a 150-750 mm con il moltiplicatore afocale 3× opzionale. Più funzionalità, senza trasformare un aggiornamento HD in un nuovo progetto di integrazione.
Product showcase image
Perché ora · Pixel sul bersaglio

La distanza elimina i dettagli. La risoluzione lo riporta indietro.

I bersagli sono piccoli e lontani. I pixel applicati a un oggetto decidono se rilevare, identificare e misurare con fiducia o indovinare. Le termocamere raffreddate VGA esauriscono i dettagli esattamente alle distanze che contano.

Rileva e identifica prima

Un numero maggiore di pixel sul bersaglio significa bordi più puliti, classificazione precoce e meno tracce ambigue a lungo raggio.

Radiometria più completa

La minore distanza del campione da terra per pixel affina la misurazione di firma, pennacchio e temperatura sulla stessa ottica.

Nessuna penale per la piattaforma

Finora, HD MWIR significava una termocamera più grande e diversa. Il salto di dettaglio non dovrebbe costare la tua comprovata configurazione della portata.

Una nuova vista · Su un terreno familiare

Nuovo sensore HD. La piattaforma RS di cui ti fidi.

Abbiamo combinato un nuovo sensore MWIR HD con il collaudato telaio RS6780. La risoluzione è ciò che è cambiato: tutto il resto che rende la piattaforma pronta per l'intervallo rimane invariato.

1280 × 1024 HD MWIR

Quattro volte i pixel di un sensore VGA 640 × 512 — 2× campionamento lineare sul bersaglio.

Rilevatore MWIR SLS caldo

pitch 8 μm, funzionamento 120 K, f/4, 3,4–5,1 μm. Un funzionamento più caldo rispetto a InSb/MCT legacy significa un MTBF più fresco da 27.000 ore.

Stesse ottiche a zoom continuo

Zoom metrico 50–250 mm, estendibile a 750 mm con afocale 3×. Le ottiche già presenti nella tua flotta.

Stesso flusso di lavoro di Research Studio

Stesse calibrazioni, stesso software di acquisizione e analisi. Nessun nuovo strumento da imparare.

Risoluzione · Pixel sul bersaglio

Quando l’oggetto diventa più piccolo, la risposta non dovrebbe.

Il sensore RS8480 1280 × 1024 cattura quattro volte i pixel di 640 × 512 VGA e fornisce un campionamento lineare 2× sullo stesso oggetto. Queste informazioni spaziali aggiuntive aiutano i team a mantenere più dettagli a distanza.

4×
pixel di 640 × 512 VGA
2×
campionamento lineare attraverso l'oggetto
640 × 512
Riferimento VGA
1280 × 1024
RS8480 HD
Radiometria · Dati, non solo video

Vedere è utile. Misurarlo è il punto.

La RS8480 invia dati radiometrici calibrati per pixel, per fotogramma, in modo che ogni immagine possa diventare un'informazione quantitativa per l'analisi di temperatura e radianza piuttosto che visualizzare solo le immagini.

La calibrazione di fabbrica include la compensazione della deriva ambientale e misurazioni accurate tramite zoom. L'intervallo di temperatura standard copre da 0 °C a 350 °C (da 32 °F a 662 °F), con misurazioni fino a 3000 °C utilizzando un filtro ND sull'obiettivo da 50–250 mm.

Quando il deliverable è una misurazione, un'immagine non è sufficiente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo · Sincronizzazione gamma

Su un intervallo di test, la temporizzazione è
parte della misurazione.

La temporizzazione IRIG-B con meno di 10 μs di jitter, la registrazione cronologica accurata TSPI, l'attivazione e la sincronizzazione I/O, la sincronizzazione a tre livelli e il supporto lock-in aiutano a posizionare ogni frame nella cronologia di test più ampia e a sincronizzare la RS8480 con altri strumenti della gamma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 1280 × 1024 (HD)
Risoluzione 1280 × 1024 (HD)
Pixel pitch 8 µm
Banda spettrale 3,4-5,1µ m
Tipo sensore HOT MWIR SLS, funzionamento 120 K
Numero F camera f/4,0
Gamma dinamica 14 bit
Frame Rate [Finestra intera] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Tempo integrazione 480 ns a fotogramma intero
Range opzionale di misura della temperatura 0 °C - 350 °C standard; fino a 3000 °C con filtro ND
Messa a fuoco FOV/messa a fuoco motorizzati
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,4-5,1µ m
Campo visivo (FOV) FOV/messa a fuoco motorizzati
Copriobiettivo Accessorio opzionale: Copertura dell'obiettivo motorizzata; 3× obiettivi afocali (estendibili a 150 mm - 750 mm)
Frame Rate [Finestra intera] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche Metadati lunghezza focale per fotogramma
Messa a fuoco FOV/messa a fuoco motorizzati
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 16 × 4 (step di 16 colonne, 4 righe)
Numero F camera f/4,0
Operabilità ≥>99,4%
Ottiche disponibili Ottica standard: 50 mm - 250 mm zoom
metrico continuo Ottica estesa: 150 mm - 750 mm con moltiplicatore afocale 3×
Pixel pitch 8 µm
Raffreddamento sensore Rotativo a circuito chiuso
Risoluzione 1280 × 1024 (HD)
Risoluzione IR 1280 × 1024 (HD)
Sensibilità termica_NETD [tipica] 38 mK tipico (50% di riempimento a 30 °C)
Tempo integrazione 480 ns a fotogramma intero
Tipo sensore HOT MWIR SLS, funzionamento 120 K
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100 °C ±2 °C (±1 °C tipico), >100 °C: ±2% della lettura (±1% tipico)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica] Sì
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Range opzionale di misura della temperatura 0 °C - 350 °C standard; fino a 3000 °C con filtro ND
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia GigE Vision + CoaXPress; comando/controllo RS-232; uscita video SDI
Modalità di sincronizzazione Trigger, sincronizzazione in/out, sincronizzazione a tre livelli, lock-in, IRIG-B; registrazione cronologica accurata TSPI
Time Lapse Temporizzazione IRIG-B: jitter <10 μs
Generali
Dimensioni (L × P × A) 544 mm × 177,8 mm × 213,9 mm (21,43 pollici × 7 pollici × 8,42 pollici) - (senza 3x); 726,44 mm × 243,38 mm × 240,74 mm (28,6 pollici × 9,582 pollici × 9,478 pollici) - (p/3x)
Peso Senza afocale 3x - 12,7 kg, con afocale 3x - 16,78 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC (<24 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP65 robusto, sigillato per l'ambiente
Montaggio 5 × fori filettati 1⁄4" -20, 2 fori filettati 3/8" -16
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR RS8480

Datasheet

FLIR RS8480 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello