Discontinued

FLIR RS8500

Termocamera MWIR ad alta velocità per applicazioni scientifiche e di inseguimento

Product Variations

Il sistema FLIR RS8500 combina una termocamera MWIR ad alte prestazioni e un telescopio ad infrarossi in un'unica custodia resistente alle intemperie; è appositamente progettato per applicazioni di misurazione e tracciamento a lungo raggio, tra cui applicazioni militari, aerospaziali e di ricerca in esterni. Basata su un sensore all'antimoniuro di indio midwave 1280 × 1024, RS8500 invia i dati fino a 180 fotogrammi al secondo, ed offre il 24% di pixel in più con una frame rate del 46% superiore rispetto al modello precedente. Grazie alla disponibilità di più uscite dati e video simultanee questa termocamera si integra facilmente nella maggioranza dei sistemi acquisizione dati pre-esistenti.

Termocamera e telescopio ad alte prestazioni
Questa termocamera ad alte prestazioni è dotata di ottica zoom continuo 10× e riferimento temporale con accuratezza TSPI su immagini e metadati, il tutto in un unica custodia resistente alle intemperie
Cattura facilmente dati termici ad alta velocità in risoluzione Full HD su bersagli ad alta temperatura e a lungo raggio con il sensore all'antimoniuro di indio MWIR da 1,3 megapixel e la ruota portafiltri riscaldata interna
Visualizza, registra e analizza facilmente i dati con il nuovo software FLIR, sfruttando le opzioni di connessione dati digitali GigE, CameraLink Full Fiber (solo modello RS8523) o CoaxPress e il pieno controllo delle capacità avanzate di attivazione e sincronizzazione

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 1280 × 1024
Pitch sensore 12 μm
Banda spettrale 3.0–5.0 μm
Tipo sensore Indium antimonide
Numero F camera f/5
Sensibilità termica/NETD 25 mK typical
Frame Rate [Finestra intera] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Tempo integrazione 270 ns to ~full frame
Ruota portafiltri a densità neutra (ND) FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Messa a fuoco Motorized FOV/focus
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3.0–5.0 μm
Copriobiettivo Optional, motorized
Frame Rate [Finestra intera] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Messa a fuoco Motorized FOV/focus
Modalità Readout Asynchronous integrate while read Asynchronous integrate then read
Modalità subwindow Flexible
Modalità video HD: 720p/59.9/50 Hz, (SMPTE 296M) 1080p/29.9/25 Hz (SMPTE 274M)
Numero F camera f/5
Operabilità >99.5% (99.9% typical)
Ottica 120–1200 mm zoom (metric, low-latency metadata)
Overlay analogico Customizable
Pitch sensore 12 μm
Pixel Clock 355 mHz
Raffreddamento sensore Closed cycle linear
Readout Type Snapshot
Riferimento temporale dell'immagine Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Risoluzione 1280 × 1024
Ruota portafiltri a densità neutra (ND) FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Sensibilità termica/NETD 25 mK typical
Standard video HD-SDI
Streaming dati radiometrici FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), CXP (5 Gb Dual Link)
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Full Fiber, CXP (5 Gb Dual Link)
Tavolozza Selectable 8-bit
Tempo integrazione 270 ns to ~full frame
Tipo sensore Indium antimonide
Zoom digitale 1x, 4x, 4:3
Misurazioni e analisi
Dimensioni camera (L × P × A) 889 × 308 × 312 mm (35 × 12.125 × 12.3 in)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GigE, RS-232, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out, Trigger In
Generali
Peso Approximately 43.2 kg (95 lbs) without motorized lens cover
Alimentazione
Alimentazione 24 V nominal, 20-28 V acceptable
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP telaio IP65
Montaggio 15 x 3/8”-16 tapped holes
Range di temperature di esercizio -20°C to 50°C (-4°F to 122°F )

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica RS8500

Datasheet

RS8500 Datasheet A4

Datasheet

RS8500 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions